Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301564
Artikelnummer:
2474PJO100R26-28S45
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Sterile Reinigung
Die Lenkrolle Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten,...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen konzipiert ist. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken dient als Befestigungselement und ermöglicht die Betätigung der Feststellfunktion über einen Schaltnocken, der in segmentierter Form arretiert wird. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager gelagert; die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, der Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager