Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila
EAN:
4031582372120
Artikelnummer:
2477PIO075R47-21,5-24
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung de...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm besteht aus Polypropylen als Radkörpermaterial und Vollgummi, spurlos als Lauffläche, während die Lagerung über ein Gleitlager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse