Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila
EAN:
4031582340990
Artikelnummer:
2477DYK075R07-Ø27-30
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeit...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Der Befestigungsteil besteht aus einem runden Kunststoffexpander, der in das Rohr eingesetzt wird; bei der Bestellung ist der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben. Das Gehäuse ist aus mittlerem Stahlblech gefertigt und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Drehlagerung, die eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus schwarzem, elektrisch leitfähigem Vollgummi, der Radkörper aus Stahlblech. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung