Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm weist einen Radkörper aus Stahlblech auf und ist mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig versehen, während die Radlagerung durch Konuskugellager realisiert wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2470DYK075R07-Ø27-30
EAN
4031582340853
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
55 kg
Statische Tragfähigkeit
110 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
123 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
61,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Handbedieneinheit
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und dient zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von mindestens 31 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Lenkrollendurchmesser ermöglicht wird. Diese präzise dimensionierte Befestigung gewährleistet eine sichere und stabile Montage und macht das Zubehör zu einer zuverlässigen Lösung für die Anwendung in unterschiedlichen Lenkrollensystemen.

Rad 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächen-Breite von 25 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, was eine sichere und geräuschlose Bewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 28 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 6 mm. Der Radkörper ist aus robustem Stahlblech gefertigt und wird durch ein Konuskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften bietet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 110 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 55 kg erreicht. Das Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Verbindungselement für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,13 kg. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmessernennbereich von mindestens 24 mm bis maximal 27 mm, wodurch eine sichere und flexible Montage an verschiedenen Rollenachsen ermöglicht wird. Dieses Zubehörteil ist konzipiert, um die Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Lenkrollensystemen zu verbessern und eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Komponententeil für Lenkrollen mit einem Eigengewicht von 0,14 kg. Der Expander verfügt über eine Passfassung mit einem Durchmessernennbereich von 27 mm bis 30 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Wellendurchmesser ermöglicht wird. Diese technische Auslegung ermöglicht eine sichere und zuverlässige Montage auf unterschiedlichen Kastoren und gewährleistet eine stabile Verbindung während des Betriebs.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Das Expander-Zubehör ist ein spezialisiertes Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,12 kg und wurde für optimale Funktionalität entwickelt. Die Passfeder des Expanders ist für Durchmesser im Bereich von mindestens 21,5 mm bis maximal 24 mm ausgelegt und ermöglicht damit eine sichere und zuverlässige Verbindung mit verschiedenen Rollenachsen. Dieses Zubehörteil bietet Ingenieuren eine flexible Lösung für die Anpassung und Montage von Lenkrollen in unterschiedlichen Anwendungen und Konfigurationen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila
2477DYK075R07-Ø27-30

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 75 mm Durchmesser besitzt einen Radkörper aus Stahlblech und eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig, gelagert in Konuskugellagern. Die Gesamthöhe beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg