Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
Artikelnummer:
2477DIK150R47-32-35
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über einen quadratischen Kunststoffexpander, wobei bitte bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse aus mittlerem Stahlblech besitzt ein zweireihiges Drehlager in Form einer Kugelbahn, das eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm verfügt über ein Konuskugellager, eine spurlose Vollgummilauffläche und einen Radkörper aus Stahlblech. Die Gesamthöhe beträgt 188 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg und einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit