Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine einfache und stabile Montage an der Anwendungskonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse ist aus Polyamid gefertigt und besitzt eine Kugelbahn, zweireihig, die für eine leichtgängige und präzise Drehbewegung der Rolle sorgt. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen hergestellt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 163 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5077PJH125P60-90x70
EAN
4031582367904
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,57 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
70 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
60 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
55 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
50 mm
Plattenlänge
90 mm
Plattenbreite
70 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Einsatzgerät ermöglicht. Das Gehäuse ist aus Polyamid gefertigt und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, die eine präzise und leichtgängige Schwenkbewegung gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet; die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Lenkrolle 125 mm
Galea
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Die Galea ist eine Lenkrolle mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbarkeit und lange Lebensdauer gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das für zuverlässige und wartungsarme Operationen sorgt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der eine optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 162 mm und ermöglicht eine problemlose Integration in verschiedene Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt, was eine sichere und stabile Verwendung unter typischen Betriebsbedingungen gewährleistet.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg