Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Galea
EAN:
4031582367942
Artikelnummer:
5071PJH125P60-90x70
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Ma...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Einsatzgerät ermöglicht. Das Gehäuse ist aus Polyamid gefertigt und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, die eine präzise und leichtgängige Schwenkbewegung gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet; die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)