Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha smart ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich dadurch flexibel in verschiedenen Anwendungen einsetzen lässt. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn im Schwenkbereich, die eine präzise und langlebige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus schwarzem Vollgummi, während der Radkörper aus Stahlblech gefertigt ist, was eine hohe Verschleißfestigkeit und Robustheit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg. Die dynamische Tragfähigkeit wird durch zwei Werte definiert: 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, was eine sichere Verwendung unter verschiedenen Betriebsbedingungen ermöglicht.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3377DVR125P62
EAN
4031582331592
S4-Materialnummer
990038232
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,27 kg
Produktname
Alpha smart
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
85 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Schlank
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
233 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
116,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Breite der Lauffläche
24 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 125 mm
Alpha smart
3370DVR125P62

Die Alpha smart ist eine Lenkrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine sichere Montage auf verschiedenen Untergrund ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und lange Lebensdauer sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus schwarzem Vollgummi, das optimale Bodenhaftung und Verschleißbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Anwendungen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h oder alternativ bei 100 kg mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h erreicht wird. Diese technischen Spezifikationen machen die Alpha smart zu einer zuverlässigen Lösung für mobile und stationäre Anwendungen mit hohen Anforderungen an Stabilität und Manövrierbarkeit.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg