Lenkrolle 125 mm
Alpha smart
Bestellnummer:
990034953
EAN:
4031582331585
Artikelnummer:
3370DVR125P62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Alpha smart ist eine Lenkrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine sichere Montage auf v...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Alpha smart ist eine Lenkrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine sichere Montage auf verschiedenen Untergrund ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und lange Lebensdauer sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus schwarzem Vollgummi, das optimale Bodenhaftung und Verschleißbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Anwendungen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h oder alternativ bei 100 kg mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h erreicht wird. Diese technischen Spezifikationen machen die Alpha smart zu einer zuverlässigen Lösung für mobile und stationäre Anwendungen mit hohen Anforderungen an Stabilität und Manövrierbarkeit.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager