Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig auf, gelagert in Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2477XSP125R47-32-35
EAN
4031582344646
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, quadratisch
Expanderbefestigung (Maximum)
35 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
32 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
262 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Griff-Set
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,17 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Fitting-Komponente des Expanders verfügt über einen variablen Durchmesserbereich von 32 mm bis 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrdurchmesser ermöglicht wird und eine zuverlässige Verbindung in verschiedenen Anwendungsbereichen gewährleistet ist.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,18 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Fitting-Komponente des Expanders ist für Durchmesser von 36 mm bis 40 mm ausgelegt und ermöglicht somit eine flexible Anpassung an verschiedene Rohrdimensionen. Diese präzise Durchmessertoleranz gewährleistet eine optimale Passgenauigkeit und zuverlässige Verbindung.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,14 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine sichere Befestigung an Rohren oder Stangen mit Durchmessern zwischen 24 mm und 27 mm. Diese flexible Anpassungsfähigkeit gewährleistet eine stabile Verbindung und macht das Zubehör vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen im technischen Bereich.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,14 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Anschlussarmatur verfügt über einen variablen Durchmesser von minimal 27 mm bis maximal 30 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrdimensionen und Befestigungssysteme gewährleistet wird und eine zuverlässige mechanische Verbindung entsteht.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Agila
2470XSP125R47-32-35

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, während die Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Agila
2470XSP125R47-32-35

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, während die Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg