Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Galea mit Totalfeststeller ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine einfache und stabile Montage am Gerät ermöglicht. Das Gehäuse ist aus Polyamid gefertigt und besitzt eine Kugelbahn, zweireihig, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig, während der Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig, gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5077YGH100P60-90x70
EAN
4031582353419
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,48 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
70 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
60 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
55 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
50 mm
Plattenlänge
90 mm
Plattenbreite
70 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

Die Lenkrolle Galea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die sich durch eine robuste Konstruktion und eine vielseitige Einsatzfähigkeit auszeichnet. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Einsatzort ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, welche eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager versehen. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig, während der Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig, gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Lenkrolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg