Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Galea
EAN:
4031582353433
Artikelnummer:
5071YGH100P60-90x70
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die sich durch eine robuste Konstruktion und eine vielseitige Einsatzfähi...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die sich durch eine robuste Konstruktion und eine vielseitige Einsatzfähigkeit auszeichnet. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Einsatzort ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, welche eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager versehen. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig, während der Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig, gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Lenkrolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)