Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 100 mm Durchmesser kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem Rollenlager für optimale Laufeigenschaften versehen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Elektronik-Systemen, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3477PIR100P30-13
EAN
4031582305333
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,11 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
242 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
121 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
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
Rad 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Das Puretech Rad ist ein Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung und bietet optimale Haftung sowie Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über ein Rollenlager und einen Polypropylen-Körper, der eine hohe chemische Beständigkeit gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 150 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 100 mm
Alpha
3470PIR100P30-13

Die Lenkrolle Alpha ist eine Anschraubloch-Befestigung mit einem Stahlblech-Gehäuse in schwerer Ausführung, das eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager nutzt. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei die Lauffläche aus spurlosem Vollgummi besteht und der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist vielseitig einsetzbar und findet Anwendung in zahlreichen Branchen wie der Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, dem Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, dem Maschinenbau, Postlogistiksystemen, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänken.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg