Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha ist eine Anschraubloch-Befestigung mit einem Stahlblech-Gehäuse in schwerer Ausführung, das eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager nutzt. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei die Lauffläche aus spurlosem Vollgummi besteht und der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist vielseitig einsetzbar und findet Anwendung in zahlreichen Branchen wie der Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, dem Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, dem Maschinenbau, Postlogistiksystemen, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänken.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3470PIR100P30-13
EAN
4031582303834
S4-Materialnummer
990066446
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,83 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Rad 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Das Puretech Rad ist ein Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung und bietet optimale Haftung sowie Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über ein Rollenlager und einen Polypropylen-Körper, der eine hohe chemische Beständigkeit gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 150 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha
3477PIR100P30-13

Die Lenkrolle Alpha mit Totalfeststeller ist ein robustes Rollenelement für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche. Als Befestigung dient ein Anschraubloch, mit dem die Rolle direkt und dauerhaft an der Unterkonstruktion des Trägergeräts montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlagerung ausgestattet, die eine leichtgängige, stabile Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager versehen. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Automobilindustrie (OEM), im Speisewagen- und Mahlzeitenauslieferungsbereich, im Containerbau, in der Reinraumtechnik, im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, bei Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg