Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Agila
EAN:
4031582342505
Artikelnummer:
2477DYK100R47-24-27
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeit...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Als Befestigung dient ein Kunststoffexpander mit quadratischer Ausführung, der in das Rohr eingesetzt wird; bei der Bestellung ist der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklagerung, die eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besitzt einen Vollgummilaufbelag in Schwarz, der elektrisch leitfähig ausgeführt ist, sowie ein Konuskugellager und eine Radkörper aus Stahlblech. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung