Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle konzipiert ist. Der Zapfen ist als runde Befestigung ausgeführt, die eine einfache und sichere Montage am Untergestell ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, um einen ruhigen und reibungsarmen Lauf zu sichern. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 162 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5071PJP125R05-28x40
EAN
4031582368482
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
40 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 125 mm
Galea
5075PJP125R05-28x40

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle liegt bei 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg beträgt. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle besonders geeignet für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg