Lenkrolle mit Radfeststeller 125 mm
Galea
EAN:
4031582379464
Artikelnummer:
5075PJP125R05-28x40
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Galea mit Radfeststeller ist für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Lenkrolle Galea mit Radfeststeller ist für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle konzipiert. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen, rund, der eine einfache Montage in entsprechenden Aufnahmen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die eine präzise und leichtgängige Drehbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist in einem Präzisionskugellager gelagert, das einen geringen Rollwiderstand und einen ruhigen Lauf sicherstellt. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi sorgt für gute Bodenhaftung und schont empfindliche Untergründe, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe beträgt 162 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg und einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)