Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Galea
EAN:
4031582368505
Artikelnummer:
5071PJH125R05-22x40
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den zuverlässigen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahl...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den zuverlässigen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert ist. Der Zapfen ist als Anschlusselement in der Ausführung Zapfen, rund ausgeführt und ermöglicht die einfache Montage am jeweiligen Trägerrahmen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, als Schwenklagerung ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager versehen, das einen ruhigen, verschleißarmen Lauf ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 162 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)