Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Galea ist eine Lenkrolle mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement, die für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine zuverlässige Rotation und Manövrierbarkeit gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und ist mit einem Gleitlager versehen, das eine sanfte und wartungsarme Bewegung ermöglicht. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, das eine optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 162 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen die Galea zu einer zuverlässigen und langlebigen Lösung für mobile Anwendungen in medizinischen und gastronomischen Bereichen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5070PJH125R05-22x40
EAN
4031582308655
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,09 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme und Duschstühle. Der runde Zapfen dient als Befestigungselement und ermöglicht die einfache Montage an der Einbaustelle. Das Gehäuse aus Polyamid enthält eine zweireihige Kugelbahn als Drehlager, die eine leichtgängige Lenkbewegung sowie eine gleichmäßige Lastaufnahme gewährleistet. Das Rad mit 125 mm Durchmesser ist mit einem Gleitlager ausgestattet, besitzt eine Lauffläche mit der Materialbezeichnung Thermoplastischer Gummi und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm und ist für die Integration in bestehende Konstruktionen maßgeblich. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg und einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Galea
5071PJH125R05-22x40

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den zuverlässigen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert ist. Der Zapfen ist als Anschlusselement in der Ausführung Zapfen, rund ausgeführt und ermöglicht die einfache Montage am jeweiligen Trägerrahmen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, als Schwenklagerung ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager versehen, das einen ruhigen, verschleißarmen Lauf ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 162 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle konzipiert ist. Als Befestigungselement dient ein runder Zapfen, der eine einfache Montage in entsprechende Aufnahmen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist im Gleitlager gelagert. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 162 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg