Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Linea
EAN:
4031582352351
Artikelnummer:
5941XSP100P51 RAL9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Gewerbe konzip...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Gewerbe konzipiert ist und sich unter anderem für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT-Geräte, Röntgensysteme, Pflegebetten, Dialysewagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme eignet. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager für die Drehbewegung der Lenkeinheit ausgestattet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und besitzt eine gespritzte Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem Polyurethan, die eine kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen ermöglicht. Der Radkörper besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid, und das Rad ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 124 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt