Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung ebenfalls durch Präzisionskugellager erfolgt. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle besonders geeignet für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5940XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352139
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
124 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
50 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
90 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Gerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leichtgängig und präzise lenken lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für ruhigen Lauf und geringen Rollwiderstand sorgt. Die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, das elektrisch leitfähig ausgeführt ist, während der Radkörper aus elektrisch leitfähigem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 124 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Linea
5941XSP100P51 RAL9002

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Gewerbe konzipiert ist und sich unter anderem für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT-Geräte, Röntgensysteme, Pflegebetten, Dialysewagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme eignet. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager für die Drehbewegung der Lenkeinheit ausgestattet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und besitzt eine gespritzte Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem Polyurethan, die eine kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen ermöglicht. Der Radkörper besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid, und das Rad ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 124 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg