Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Galea
EAN:
4031582368444
Artikelnummer:
5071PJP100R05-22x40
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die als Transportrolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche konzipiert ist,...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die als Transportrolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche konzipiert ist, darunter Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle. Die Rolle wird über einen runden Zapfen montiert, der eine einfache und stabile Befestigung am Möbel- oder Gerätekörper ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung um die Drehachse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das einen geringen Rollwiderstand und eine lange Lebensdauer sicherstellt. Der Laufflächenbelag aus thermoplastischem Gummi bietet eine gute Bodenhaftung und Laufruhe, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 139 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)