Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz an Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen geeignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5075PJP100R05-22x40
EAN
4031582379310
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,61 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
256 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
128 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40 TRP

Die Galea ist eine Lenkrolle mit einem runden Zapfen als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und optimale Stabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 139 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen die Galea zur idealen Wahl für mobile Anwendungen, die hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit, Manövrierbarkeit und Langlebigkeit stellen.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg