Lenkrolle 100 mm
Galea
EAN:
4031582395143
Artikelnummer:
5070PJP100R05-22x40 TRP
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit einem runden Zapfen als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Pfl...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Galea ist eine Lenkrolle mit einem runden Zapfen als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und optimale Stabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 139 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen die Galea zur idealen Wahl für mobile Anwendungen, die hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit, Manövrierbarkeit und Langlebigkeit stellen.
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)