Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385731
Artikelnummer:
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, befestigt wird und sich d...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, befestigt wird und sich dadurch flexibel in verschiedene Möbelkonstruktionen integrieren lässt. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Lauffläche des Rades ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polyamid besteht, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 83 mm und ermöglicht damit eine kompakte Bauweise. Die Stylea eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungsbereiche wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel, wo eine zuverlässige Mobilität und Stabilität erforderlich ist. Der integrierte Radfeststeller ermöglicht es, die Rolle bei Bedarf zu fixieren und so eine sichere Positionierung des Möbels zu gewährleisten.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen