Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, die speziell für die Befestigung an Möbeln konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, was eine präzise und zuverlässige Bewegung in alle Richtungen ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das für sanfte und wartungsarme Bewegungen sorgt. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polyamid besteht, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 83 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht. Die Stylea eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel, wo eine zuverlässige und leise Mobilität erforderlich ist. Die robuste Konstruktion mit hochwertigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer und sichere Handhabung in alltäglichen Einsatzbereichen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385717
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
53 mm
Bauhöhe
83 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,18 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben
Bundstift Durchmesser
10 mm
Bundstift Länge
15 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
20 mm
Störkreis
124 mm
Schwenkradius
62 mm
Gewindedurchmesser
0 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Stylea
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, befestigt wird und sich dadurch flexibel in verschiedene Möbelkonstruktionen integrieren lässt. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Lauffläche des Rades ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polyamid besteht, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 83 mm und ermöglicht damit eine kompakte Bauweise. Die Stylea eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungsbereiche wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel, wo eine zuverlässige Mobilität und Stabilität erforderlich ist. Der integrierte Radfeststeller ermöglicht es, die Rolle bei Bedarf zu fixieren und so eine sichere Positionierung des Möbels zu gewährleisten.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm