Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385748
Artikelnummer:
5925UJI075P41-38X38 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist un...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Möbelkonstruktionen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein drehbares Stiftlager als Schwenklager, das eine präzise und langlebige Bewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 Millimetern auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das für eine optimale Laufruhe und Verschleißfestigkeit sorgt. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, der eine ausgezeichnete Bodenhaftung und Verschleißbeständigkeit bietet und gleichzeitig empfindliche Bodenbeläge schont. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 87 Millimeter, was eine kompakte Bauweise gewährleistet. Die Stylea eignet sich hervorragend für verschiedenste Anwendungen im Möbelbereich, insbesondere für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel, wo eine zuverlässige Mobilität und Stabilität erforderlich ist. Durch die Kombination aus robustem Polyamid-Gehäuse, präzisem Gleitlager und hochwertigem Gummirad bietet diese Lenkrolle mit Radfeststeller eine optimale Lösung für professionelle und private Möbelausstattungen.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung