Lenkrolle 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385724
Artikelnummer:
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement, die sich ideal für die Montage an verschie...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement, die sich ideal für die Montage an verschiedenen Möbeltypen eignet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine präzise Bewegungsführung und hohe Betriebssicherheit gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion ermöglicht. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, das eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist und damit eine optimale Kombination aus Leichtigkeit und Stabilität erreicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 87 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht. Die Stylea ist speziell für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln konzipiert und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen in verschiedenen Anwendungsbereichen.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung