Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein drehbares Scharnier als Drehgelenk, das eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist ebenfalls aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad läuft auf einem Gleitlager, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Linea light eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im medizinischen und gewerblichen Bereich, einschließlich Anästhesiewagen, Nachttische, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403992
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
68 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,1 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
134 mm
Schwenkradius
67 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
13,9 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Lenkrolle 65 mm
Lenkrolle 65 mm
Linea light
5920UOH065L51-10

Die Lenkrolle Linea light ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 65 mm weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager für reibungsarme Rotation sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, mobile Computer, Dialysewagen, Möbel, Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungen, Medikamentenwagen, Bürostühle, Büromöbel, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Montagesituationen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein drehbares Scharnier als Schwenklager, das eine zuverlässige Bewegungsfreiheit in alle Richtungen ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 65 mm auf und ist ebenfalls aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad wird durch ein Gleitlager gelagert, das eine wartungsarme und langlebige Lösung bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 68 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen und Beatmungsgeräte sowie für Krankenhauspersonal-Nachttische und C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte. Darüber hinaus findet die Linea light Verwendung in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Computern auf Rädern, Mediamöbeln, Medikamentenwagen, Möbeln in Alten- und Pflegeheimen, Büromöbeln, Ultraschallgeräten und professionellen Reinigungswagen.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg