Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403985
Artikelnummer:
5925UOH065L51-10
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer Blindloch für Bundstift B10-Befestigung ausgestattet ist. D...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer Blindloch für Bundstift B10-Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für zuverlässige Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 65 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem wartungsarmen Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Medikamentenwagen und Beatmungsgeräte sowie für Büromöbel, Pflegewagen und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeheimen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv