Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Montagesituationen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet wird. Das Rad weist einen Durchmesser von 65 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine stabile Laufcharakteristik bietet. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenhaftung ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 60 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für den Einsatz in Anästhesiewagen, Nachttischen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Möbeln, Krankenhäusern, Mediamöbeln, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, Büromöbeln, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten sowie professionellen Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403893
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
68 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,11 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
134 mm
Schwenkradius
67 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
13,9 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Montagesituationen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine sanfte und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenhaftung bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 60 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen und Beatmungsgeräte sowie für Krankenhausmöbel, Mediamöbel und Medikamentenwagen. Darüber hinaus findet sie Verwendung in Nachttischen, Speisewagen, Computern auf Rädern, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Ultraschallgeräten, Büromöbeln, Möbeln in Alten- und Pflegeheimen sowie in professionellen Reinigungswagen.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Lenkrolle 65 mm
Linea light
5920UAI065L51-10

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 65 mm auf und kombiniert eine Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan mit einem Radkörper aus Polyamid. Als Lagerung dient ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Linea light eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen im medizinischen und gewerblichen Bereich, einschließlich Anästhesiewagen, Nachttische, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg