Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403886
Artikelnummer:
5925UAI065L51-10
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadur...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Montagesituationen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine sanfte und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenhaftung bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 60 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen und Beatmungsgeräte sowie für Krankenhausmöbel, Mediamöbel und Medikamentenwagen. Darüber hinaus findet sie Verwendung in Nachttischen, Speisewagen, Computern auf Rädern, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Ultraschallgeräten, Büromöbeln, Möbeln in Alten- und Pflegeheimen sowie in professionellen Reinigungswagen.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt