Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle mit Radfeststeller Linea light ist ein robustes Rollenelement für den vielseitigen Einsatz in Medizin, Pflege, Büro und Industrie. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine formschlüssige und sichere Montage an der Unterkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über einen drehbaren Stift gelagert, wodurch die Rolle frei um die vertikale Achse schwenken kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das für einen leichtgängigen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus demselben Material wie der Radkörper, der aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg pro Rolle, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5925POI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404050
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
68 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,09 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
134 mm
Schwenkradius
67 mm
Rad
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
13,9 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 65 mm
Lenkrolle 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

Die Lenkrolle Linea light ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Drehlager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 65 mm besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Büroumgebungen und medizinischen Einrichtungen, einschließlich Anästhesiewagen, Medikamentenwagen, Bürostühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für den flexiblen Einsatz in Medizin, Pflege, Büro und Gewerbe konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine sichere und spielfreie Montage am Möbel- oder Gerätekörper ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über einen drehbaren Stift im Gehäuse gelagert, sodass sich die Rolle um die vertikale Achse frei lenken lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Der Radkörper besteht aus Polypropylen, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Einsatzbereiche sind Anästhesiewagen, Nachttische, Geräte für C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgen, Speisewagen, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Computer auf Rädern, Möbel, Büromöbel, Mediamöbel sowie professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg