Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404043
Artikelnummer:
5925POI065L51-10
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für den flexiblen Einsatz in Medizin, Pflege, Büro und Gewerbe konzip...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für den flexiblen Einsatz in Medizin, Pflege, Büro und Gewerbe konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine sichere und spielfreie Montage am Möbel- oder Gerätekörper ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über einen drehbaren Stift im Gehäuse gelagert, sodass sich die Rolle um die vertikale Achse frei lenken lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Der Radkörper besteht aus Polypropylen, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Einsatzbereiche sind Anästhesiewagen, Nachttische, Geräte für C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgen, Speisewagen, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Computer auf Rädern, Möbel, Büromöbel, Mediamöbel sowie professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv