Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar Schwenklager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 55 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für einen reibungsarmen Lauf. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 57 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5925UOI055L51-8
EAN
4031582406429
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
37 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
57 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,65 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
18 mm
Störkreis
128 mm
Schwenkradius
64 mm
Rad
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
11 mm
Durchmesser
55 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
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
Schaft
S70-10x10 / 8

Das Zubehör Schaft ist ein Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, das speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert wurde. Das Bauteil weist eine Gesamthöhe von 6 mm auf und hat ein Gewicht von 0,02 kg. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg erreicht. Dieses Zubehörteil ist für den Einsatz in Anwendungen mit moderaten Lasten und Geschwindigkeiten ausgelegt und bietet eine zuverlässige Verbindungslösung für Lenkrollensysteme.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 55 mm
Lenkrolle 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-8

Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbaren Schwenklager. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und über ein Gleitlager mit Distanzrohr verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 55 mm bei einer Gesamthöhe von 57 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg