Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Zubehör Schaft ist ein Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, das speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert wurde. Das Bauteil weist eine Gesamthöhe von 6 mm auf und hat ein Gewicht von 0,02 kg. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg erreicht. Dieses Zubehörteil ist für den Einsatz in Anwendungen mit moderaten Lasten und Geschwindigkeiten ausgelegt und bietet eine zuverlässige Verbindungslösung für Lenkrollensysteme.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
S70-10x10 / 8
EAN
4031582321869
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
6 mm
Gesamtgewicht
0,02 kg
Produktname
Schaft
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben
Bundstift Durchmesser
10 mm
Bundstift Länge
10 mm