Lenkrolle mit Radfeststeller 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406399
Artikelnummer:
5925UAI055L51-8
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel vorgesehen ist. Die Befes...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel vorgesehen ist. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine formschlüssige Montage im Möbelteil ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbar gelagerten Stift ausgestattet, der eine freie Lenkbewegung des Rades gewährleistet. Der integrierte Radfeststeller arretiert das Rad bei Bedarf in der gewünschten Position. Das Rad hat einen Durchmesser von 55 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 57 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
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
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen