Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lumina
EAN:
4031582389128
Artikelnummer:
AA25POI050S70-8X15 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Lumina ist als Lenkrolle mit Radfeststeller konzipiert und eignet sich für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Me...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Lumina ist als Lenkrolle mit Radfeststeller konzipiert und eignet sich für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Medienmöbeln und Büromöbeln. Als Befestigung dient ein Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, der oben am Bauteil angeordnet ist und die Verbindung zum Möbelstück herstellt. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift ausgestattet, der eine freie Schwenkbewegung des Rades ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgeführt. Die Lauffläche besteht aus demselben Material wie der Radkörper, der seinerseits aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 54 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen