Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lumina
EAN:
4031582458923
Artikelnummer:
AA25POI050P41-38x38 (30)
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte befestigt wird und sich ideal für verschied...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte befestigt wird und sich ideal für verschiedene Anwendungen eignet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stiftzapfen als Drehgelenk, der eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist ebenfalls aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad wird durch ein Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 64 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Lumina eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wo eine zuverlässige und leise Bewegung erforderlich ist.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß