Lenkrolle 50 mm
Lumina
EAN:
4031582458930
Artikelnummer:
AA20POI050S70- 8X15 (30)
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz oben als Befestigungselement, die sich durch ihre robuste Kons...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz oben als Befestigungselement, die sich durch ihre robuste Konstruktion und vielseitige Einsatzbarkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine präzise und zuverlässige Bewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist ebenfalls aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad wird durch ein Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine gleichmäßige und wartungsarme Rotation gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 58 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina ist ideal für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln geeignet und bietet damit eine zuverlässige Lösung für mobile Möbelausstattungen in verschiedenen Anwendungsbereichen.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß