Lenkrolle 150 mm
Agila
EAN:
4031582328486
Artikelnummer:
2470DIK150R47-27-30
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle Agila verfügt über einen Kunststoffexpander, quadratisch als Befestigungssystem, wobei bei der Bestellung der erfo...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Agila verfügt über einen Kunststoffexpander, quadratisch als Befestigungssystem, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einem spurlosen Vollgummi-Laufbelag versehen ist, während die Lagerung über Konuskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 188 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel