Lenkrolle 125 mm
Linea
Bestellnummer:
990770658
EAN:
4031582351880
Artikelnummer:
5940XSP125P30-11 RAL9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die speziell für anspruchsvolle medizinische und gewerbliche Anwendu...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die speziell für anspruchsvolle medizinische und gewerbliche Anwendungen entwickelt wurde. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenkbereich ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und verfügt über einen Laufbelag aus gespritzetem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, das auf einem elektrisch-leitfähigen Polyamid-Körper montiert ist. Das Rad wird durch ein hochwertiges Präzisionskugellager gelagert, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Linea eignet sich ideal für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Graviert, gegossen oder gedruckt