Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Linea
EAN:
4031582351965
Artikelnummer:
5941XSP125P30-11 RAL9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen und medizinischen Umg...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen und medizinischen Umgebungen konzipiert ist und unter anderem in Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenliftern, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten sowie in Büromöbeln, Ruhesesseln und Computern auf Rädern eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und sichere Montage am Trägerrahmen des Geräts oder Möbelstücks ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle reibungsarm um die vertikale Achse bewegen lässt. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus gespritztem, elektrisch leitfähigem Polyurethan, die für eine ableitfähige Funktion sorgt, während der Radkörper aus elektrisch leitfähigem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt