Lenkrolle 100 mm
Agila
EAN:
4031582343533
Artikelnummer:
2470XSP100R47-27-30
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohri...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig auf, während die Radlagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Griff-Set
Besondere Merkmale