Lenkrolle 100 mm
Agila
EAN:
4031582343434
Artikelnummer:
2470XSP100R47-21,5-24
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohri...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, während die Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager bei einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Griff-Set
Besondere Merkmale