- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
- Autonome Mobilität
-
Schwere AGV-Systeme
Antriebsräder und Rollen für AGV Systeme
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 255 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 1680 kg bei 4 km/h und 1400 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 2800 kg beträgt. Hauptanwendungsgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie mit Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 150 mm
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 650 kg bei 4 km/h und 520 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1300 kg erreicht. Diese robuste Lenkrolle eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Präzisionskugellager für reibungsarme Rotation sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisenkorpus mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 900 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 750 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1500 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 300 mm
Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisenkorpus mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, wobei der Raddurchmesser 300 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 1440 kg bei 4 km/h und 1200 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 300 mm
Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, wobei der Raddurchmesser 300 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 2400 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 2000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4000 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 250 mm
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 1000 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2000 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 200 mm
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid, schwer als auch die Lauffläche aus identischem Material mit dem Radkörper gefertigt sind, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1200 kg bei 4 km/h und 1000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2000 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 250 mm
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und bietet höchste Stabilität für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein robustes Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 250 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und durch ein Präzisionskugellager gelagert wird. Die Gesamthöhe beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 1320 kg bei 4 km/h bzw. 1100 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 2200 kg beträgt. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 160 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 900 kg bei 4 km/h und 750 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1500 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 300 mm kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1440 kg bei 4 km/h und 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Aluminiumkörper mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Durchmesser von 250 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 1000 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 2000 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf Präzisionskugellagern läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1020 kg bei 4 km/h und 850 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 250 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Präzisionskugellager für reibungsarmen Lauf sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1320 kg bei 4 km/h bzw. 1100 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2200 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisenradkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 900 kg bei 4 km/h bzw. 750 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisenradkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 250 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 250 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 2160 kg bei 4 km/h bzw. 1800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 3600 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 300 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager. Das Rad weist einen Durchmesser von 300 mm auf, wobei der Radkörper aus Gusseisen gefertigt und mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan versehen ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Aluminiumkörper mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 250 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2000 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 200 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid, schwer, als auch die Lauffläche aus identischem Material mit dem Radkörper gefertigt sind, während ein Gleitlager für die Radlagerung sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1200 kg bei 4 km/h bzw. 1000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2000 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Laufruhe. Das Rad mit einem Durchmesser von 250 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem wartungsarmen Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1320 kg bei 4 km/h bzw. 1100 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2200 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 150 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf Präzisionskugellagern läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 250 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Präzisionskugellager für reibungsarme Rotation sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1320 kg bei 4 km/h und 1100 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2200 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.