- Domů
- Průmysl
- Životní styl
- vybavení prodejen
-
Poštovní logistické systémy
Kolečka pro Post logistické systémy
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a využívá dva míčové závody pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 195 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 270 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 235 mm. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 410 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné kolečko s totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, který je uložen na valivém ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, průměr 200 mm a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 205 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 410 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko Alpha s obdélníkovou destičkou představuje robustní mobilní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno prostřednictvím obdélníkové destičky, která zajišťuje spolehlivé připojení k základně. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a je vybaveno dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z polyuretanu biozdroj, vstříknutý a elektricky vodivý, s ložiskem se syntetickou distanční trubicí. Celková výška konstrukce činí 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 270 kg. Produkt je vhodný pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžký, které využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z polyuretanu, biozdroj, vstříknuty, elektricky vodivý, přičemž je osazeno ložiskem se syntetickou distanční trubicí. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 270 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 270 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z polyprpylenu a běhoun z polyuretanu, biozdroj, vstříknutý, elektricky vodivý, s ložiskem se syntetickou distanční trubicí. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 205 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 410 kg. Kolečko je určeno pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm a je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm a je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 320 kg. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký typ, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 320 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 195 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 270 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm a je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška kolečka činí 195 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 270 kg. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy černé barvy s ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 235 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 400 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy černé barvy s valivým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro široké spektrum aplikací. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z černé vulkanizované elastické pneumatiky, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 320 kg. Kolečko je ideální pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem vyrobeným z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 195 mm. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem vyrobeným z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 235 mm. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černá, vulkanizovaná, které je uloženo na valivém ložisku. Celková výška konstrukce činí 235 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 195 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt najde uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, průměr kolečka činí 125 mm a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 80 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký pohyb. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 270 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti. Ložisko zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.