- Domů
- Průmysl
- Životní styl
- vybavení prodejen
-
Poštovní logistické systémy
Kolečka pro Post logistické systémy
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 140 mm a šířkou běhounu 60 mm, vyrobená z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem. Náboj má délku 65 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 1400 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných aplikacích včetně leteckého průmyslu, AGV systémů, automobilového OEM a těžkého strojírenství.
Kolo 75 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 75 mm, šířkou běhounu 50 mm a délkou náboje 50 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 25 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, tělo kola z oceli a železa, a kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost pak 1100 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je vysoce odolné kolo s průměrem 140 mm určené pro použití v kolečkách, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm. Náboj má délku 55 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 630 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1260 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 300 mm
Kolo Elastech s průměrem 300 mm a šířkou běhounu 55 mm je konstruováno s hliníkovým tělem a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 25 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost činí 1200 kg. Kolo je vhodné pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství a další aplikace.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 85 mm, šířkou běhounu 90 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 17 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu pro optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím plynulý chod. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 3 km/h a statická nosnost až 1600 kg, což činí toto kolo ideálním pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a odolnost.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 85 mm, délka náboje činí 95 mm a průměr otvoru pro osu je 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 85 mm, šířkou běhounu 80 mm a délkou náboje 85 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 12 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu pro optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 3 km/h a statická nosnost až 1600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při náročných aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech s průměrem 125 mm je vyrobeno z hliníku s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm. Ložisko typu vývrt s klíčová drážka má průměr otvoru 17 mm a délku náboje 54 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 60 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 60 mm a šířkou běhounu 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu pro optimální výkon. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má otvor pro osu o průměru 20 mm s délkou náboje 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Aplikace zahrnují letecký průmysl, AMR systémy, automobilový OEM, zdravotnické přístroje a těžké AGV systémy.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 20 mm. Náboj má délku 14 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, tělo z oceli a železa, vybavené přesným kuličkovým ložiskem (RS/2RS). Dynamická nosnost dosahuje 140 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost 280 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, zdravotnických zařízení, strojírenství a logistických systémů.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 25 mm, vyrobená z oceli a železa s polyuretanovým odlitým běhounem. Náboj má délku 12 mm s otvorem pro osku o průměru 25 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem (RS/2RS). Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 320 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 80 mm, vyrobené z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem. Délka náboje činí 92 mm s průměrem otvoru pro osu 25 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při 6 km/h, statická nosnost je 3360 kg. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 800 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 160 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a náboj o délce 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má otvor pro osu o průměru 20 mm s délkou náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 160 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osku o průměru 20 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo s průměrem 250 mm určené pro kolečka v náročných průmyslových aplikacích. Tělo kola je vyrobeno z hliníku a osazeno odlitým polyuretanovým běhounem o šířce 50 mm, který zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, průměr otvoru pro nápravu činí 20 mm a délka náboje je 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm je konstruováno s tělesem z polyamidu, elektricky vodivého, a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, antistatické, vulkanizované. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má dynamickou nosnost 160 kg při rychlosti 4 km/h a statickou nosnost 320 kg. Aplikace zahrnují systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 160 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osku o průměru 20 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při 6 km/h, statická nosnost činí 1100 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy a je osazeno valivým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 131 mm. Dynamická nosnost je 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 140 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy a je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 158 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 140 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.