Otočná kolečka 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Otočné kolečko, uchycení s plotýnkou. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
Technické údaje
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 200 mm |
Šířka kola | 50 mm |
Velikost plotny | 140 x 110 mm |
Technické údaje
Průměr kolečka
200 mm
Šířka kola
50 mm
Velikost plotny
140 x 110 mm
Rozteč děr
105 x 80 mm
Průměr děr
13 mm
Středová díra
105 x 80 mm
Vyosení
100 mm
Přesah kolečka
400 mm
Stavební výška
272 mm
Dynamická nosnost
900 kg
Teplota
-20 / +60 °C
Standard
EN_12533
Hmotnost
11 kg
Poloměr otáčení
200 mm
Tvrdost běhounu
A 75 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Celková výška se zatížením
237 mm
Maximální komprese
35 mm
Vidlice
Otočná kolečka