Otočné kolečko, Vidlice vyrobena z ocelového výlisku, příruba žlutě zinkována, přesné kuličkové ložisko v hlavě vidlice a kolečka, krytka otoče vidlice ze syntetických materiálů, uchycení s pevným čepem. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun:polyuretan, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, utěsněné
Technické údaje
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 200 mm |
Šířka kola | 35 mm |
Čep-Ø | 28 mm |
Technické údaje
Průměr kolečka
200 mm
Šířka kola
35 mm
Čep-Ø
28 mm
Délka čepu
45 mm
Vyosení
60 mm
Přesah kolečka
320 mm
Stavební výška
229 mm
Dynamická nosnost
150 kg
Teplota
- 25 / - 25 °C
Standard
EN_12531
Hmotnost
2 kg
Hlava kolečka-Ø
70 mm
Poloměr otáčení
160 mm
Tvrdost běhounu
D 59 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Vidlice
Otočná kolečka